PremiumLine series

La linea Premium di Weidmüller offre interruttori di alto livello con funzioni avanzate di gestione e sicurezza È adatta per le soluzioni di rete più esigenti. Gli apparecchi sono disponibili con porte Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Con l’avanzata tecnologia della ridondanza ad anello (tempi di ripristino ≤ 20 ms), questi apparecchi aumentano l’affidabilità e la disponibilità della rete industriale. È possibile inoltre installare il ricetrasmettitore opzionale SFP, per un elevato grado di flessibilità. Le versioni Gigabit ne consentono l’utilizzo nelle reti con grandi volumi di comunicazioni

• Le versioni Managed Fast Ethernet presentano una custodia in metallo di alta qualità (IP30)
• Varianti con 10 o 18 porte e porte Gigabit Uplink
• Switch Full Gigabit con 9 porte
• Supporta tutti i protocolli più comuni delle reti industriali basate su TCP/IP (ad esempio Ethernet/IP, Modbus/TCP)
• I meccanismi di ridondanza integrati (tempi di ripristino ≤ 20 ms) incrementano l’affidabilità nelle strutture di rete ad anello
• Omologazioni: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL
PremiumLine series