Side locking, lower side
Plastic enclosures are particularly suitable for applications where the resistance of metals is not sufficient. In addition, the enclosures shown here are lighter and slightly cheaper than standard aluminum enclosures. It can therefore make sense to use plastic enclosures in applications where the materials do not need to be as robust. The tightness is still IP65.
-
商品番号:3164320000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 25
-
商品番号:3119670000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
-
商品番号:3107210000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
-
商品番号:3164430000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
-
商品番号:3164440000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M32, M 32, M 40
-
商品番号:3107140000販売単位:1 items
HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
Added to Your Shopping Cart