SAFESERIES - SIL3 relay De-energized to Safe
この安全リレーは、機能的に安全なスイッチオフを必要とするプロセス自動化の分野で使用されます。このモジュールは、EN 61508 に従って SIL3 の要件を満たしています。
- モニタリング回路の有無を問わないバリエーション
- TUV 認証済み、「認定安全機能」付き
- cULus 認証済み
- モニタリング回路内の複数電圧入力 (24~230 V UC)
- EN 60068-2-60 準拠の G3 適合塗料が使用可能
- 外部からアクセス可能なヒューズ
-
商品番号:1303890000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC 20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:2500980000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC (16...36 V DC), , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:1303760000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC 20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:1304040000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC 20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, EN 61508:2010
Added to Your Shopping Cart