SIL3 安全リレー
バーナー制御システム、安全な緊急停止、例えばポンプコントローラーなどのいずれの場合でも、ワイドミュラーの安全リレーは安全な状態を保証し、優れた重要な機能を特徴とします。分散制御システム (DCS) への統合はさらに優れており、入力フィルタにより、SIL 回路は DCS で通常使用されるテストインパルスの影響を受けなくなります。また、ヒューズは外部からアクセス可能で、容易に交換可能であるというシンプルなメンテナンスのメリットも得られます。安全性の状態とモニタリングデバイスは、デバイスのステータス LED を使用して明確に確認できます。すべてのデバイスは、国際的に認められた TÜV-NORD グループによる認定を受けており、世界中の安全なプロセスアプリケーションに対応しています。
-
商品番号:1319280000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC ±15 %, 自動起動中はDC24 V +15% / -10%, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
商品番号:1319270000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,DC 24 V -15 / +20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, DIN EN 61508
-
商品番号:2500980000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC (16...36 V DC), , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:1303890000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC 20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:1303760000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC 20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:1304040000販売単位:1 items
SAFESERIES, 安全リレー,24 V DC 20%, 35 mA , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : 5 A(定格低減曲線を参照), SIL 3, EN 61508:2010
-
商品番号:2633940000販売単位:1 items
安全リレー, 24 V DC 20%, , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : , 安全カテゴリー: SIL 3 EN 61508:2010
-
商品番号:2634010000販売単位:1 items
安全リレー, 24 V DC 20%, , 最大スイッチング電流、内部ヒューズ : , 安全カテゴリー: SIL 3 EN 61508:2010