Klippon® K 71 - 230 x 280 x 111 mm
Quelque soit le projet de l'utilisateur, Weidmüller propose une large gamme de boîtiers en aluminium parfaitement ajustés à ses besoins.
Les boîtiers Klippon® K pour les zones dangereuses sont disponibles sur demande.
Notre gamme très complète de boîtiers offre les avantages suivants :
• Disponible en deux finitions de surface : naturelle et électrolaquée (RAL 7001)
• Avec joint moulé en chloroprène en standard (joint moulé en silicone disponible en option)
• Système de fermeture standardisé avec tête de vis à fente Torx pour 19 tailles d'enceintes
• Perçages de montage à l'extérieur du joint d'étanchéité
• Classes de protection IP élevées : IP66, IP67 et IP68 selon DIN EN 60529
• Tenue aux chocs jusqu'à 7 (10) Joules
• Les boîtiers sont certifiés ATEX, IECEx, cULus et DNV GL, et ils respectent également la norme portant sur les boîtiers vides.
• Convient aux applications ferroviaires selon la norme EN 45545-2:2013
• Alliage résistant à l'eau de mer
• Boîtiers de distribution standardisés avec perçages filetés et différentes configurations de bornes
-
Référence produit:9526990000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 280 mm, Profondeur: 111 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Référence produit:0573700000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 280 mm, Profondeur: 111 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Référence produit:1937720000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 280 mm, Profondeur: 111 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
-
Référence produit:1939730000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 280 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Référence produit:1329770000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 280 mm, Profondeur: 111 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
-
Référence produit:9529270000Conditionnement:1 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 230 mm, Largeur: 280 mm, Profondeur: 111 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent