PoE-apparater
Effekt och data via en enda kabel: Våra PoE-apparater stöder standarderna IEEE 802.3af, IEEE 802.3at och IEEE 802.3bt och tillhandahåller både effekt och data via en enda Ethernet-kabel. Detta gör installationen smidig, sänker kostnaderna för kabeldragning och möjliggör en flexibel placering av apparaten.
Flexibel nätverksutbyggnad: Från enkla, unmanaged PoE-switchar för Plug & Play-drift till managed PoE-switchar med avancerade funktioner som VLAN, QoS och portövervakning – vårt sortiment erbjuder rätt lösning för ett brett spektrum av nätverksbehov.
Tillförlitlig spänningsförsörjning: Intelligent strömhantering och högpresterande PoE-budgetar säkerställer en stabil och effektiv spänningsförsörjning till anslutna apparater. Den robusta byggformen i industriell kvalitet garanterar tillförlitlig drift även i krävande omgivningar.
-
Produkt-ID:3174750000VPE:1 items
PoE-injektor, Gigabit Ethernet, Antal portar: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682440000VPE:1 items
PoE-injektor, Gigabit Ethernet, Antal portar: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2908200000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2908210000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:1504320000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
Produkt-ID:1504340000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:1241380000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
Produkt-ID:1286920000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682390000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682430000VPE:1 items
Nätverksswitch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682380000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2908220000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682400000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
Produkt-ID:2908230000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682420000VPE:1 items
Nätverksswitch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:2682410000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:3109760000VPE:1 items
Nätverksswitch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:3109770000VPE:1 items
Nätverksswitch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:3109780000VPE:1 items
Nätverksswitch, 19" rackmontering, managed PoE, Gigabit Ethernet, Antal portar: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C