클램핑 요크 스크류 결선
PCB 단자대 그 이상을 기대할 수 있음:
- 고전력: 150 A / 1000 V (IEC) 또는 127 A / 600 V (UL)
- 응용 지향적 확장성: 16 mm² ~ 50 mm²의 결선 단면
- 최대 600 V의 간단한 장치 UL 인증
- 진동 내성의 스크류 결선을 위한 유지보수가 필요 없는 스틸 클램프
당사의 서비스:
제품 구성기를 사용하여 맞춤형 인쇄 단자대를 간단히 설계합니다.
6 mm² (AWG 10) - 피치 6.35 mm - LL 6.35
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LUP 10.16 with test point
16 mm² (AWG 6) - Pitch 12.70 mm - LUP 12.70 with test point
25 mm² (AWG 4) - Pitch 15.00 mm - LX 15.00 with test point
50 mm²(AWG 1) - 피치 15.00 mm - LXXX 15.00(테스트 접점 포함)
-
항목 번호:1356930000패키징 단위:24 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356950000패키징 단위:24 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 12, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356840000패키징 단위:90 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356920000패키징 단위:30 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356940000패키징 단위:24 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 11, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356890000패키징 단위:36 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 7, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356900000패키징 단위:36 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 8, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356830000패키징 단위:138 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356850000패키징 단위:66 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356870000패키징 단위:54 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1356880000패키징 단위:48 PC
PCB 단자대, 6.35 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 6 mm², 박스
-
항목 번호:1934140000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1921450000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226220000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226230000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226240000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226250000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 7, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226260000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 8, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226270000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스
-
항목 번호:1226280000패키징 단위:20 PC
PCB 단자대, 10.16 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 16 mm², 박스