B2CF 3.50/180FZE
신호 연결 분야의 확립된 표준이 선두를 달리고 있습니다. 최소의 공간에서 결선 밀도 극대화 – 더블 로우(double-row) B2CF는 현장에서 최대 1.5 mm²에 이르는 일반 센서 케이블을 결선할 때 자주 사용됩니다. 불충분한 공간과 향상된 기능성 사이의 격차를 해소시켜 줍니다.
그 결과, 1.75mm 피치의 표준 산업용 케이블용 배선수리 방법 솔루션이 탄생했으며, 이는 2.5mm 피치의 – 유사 솔루션보다 30% 더 작으면서도 3.5mm 피치에서 발견되는 견고성을 100% 구현합니다.
컴팩트하고 안전함:
신뢰할 수 있는 결선 방식: PUSH IN 방식으로 유지보수 불필요
안전한 메일 헤더: 손가락 접촉 안전
극한 조건에서도 신뢰할 수 있는 연결: 잠금 해제 버튼
미래 대비: 할로겐 프리 절연 재료
신뢰할 수 있는 라벨링: 대형 핀 마커
안전한 설치: 편리한
코딩 애플리케이션의 주요 장점:
효율성 – 회로 기판 상에서 가장 높은 부품 밀도.
산업용 사용으로 적합한 – 최소 크기에 최대 강도 구현.
공정 최적화된 – 자동 조립 및 리플로우 납땜; 신속한 연결.
도구 없이도 간편한 사용 – 안전한 부착 및 와이어 연결.
애플리케이션 지향적: 소형 크기에도 불구하고 쉬운 라벨링과 신뢰성 있는 코딩 가능.
소형화는 단순히 더 작은 공간에 더 많은 기능을 집적하는 것을 넘어섭니다:
크기가 1mm 줄어드는 것은 공간 요구량 감소와 더불어 고객의 설치 비용 절감을 의미합니다.
-
항목 번호:3021360000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 10, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021370000패키징 단위:66 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 12, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021380000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 14, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021390000패키징 단위:48 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 16, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:2054720000패키징 단위:24 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 36, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021400000패키징 단위:48 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 18, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021410000패키징 단위:42 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 20, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021420000패키징 단위:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 22, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스
-
항목 번호:3021480000패키징 단위:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 24, 180°, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², 박스