Wallbox AC SMART
Las tres líneas de funciones basadas en plataformas ECO, VALOR y AVANZADA cubren los casos de uso más comunes y se pueden adaptar a aplicaciones individuales mediante interfaces estandarizadas y opciones de configuración versátiles.
Funciones inteligentes, como la autenticación de usuarios basada en aplicaciones RFID o móviles, la capacidad de ajustar la corriente de carga, la carga integrada y la gestión de carga o la carga de excedentes fotovoltaicos autosuficiente, convierten las cajas AC SMART en una solución de carga flexible, personalizable y, además, eficiente y sostenible.
-
N.º de artículo:2911250000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Con cable de 10 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC
-
N.º de artículo:2911300000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Con cable de 7,5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC, Carga automática
-
N.º de artículo:2875200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 7,4 kW con conexión de red monofásica (230 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2875210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 7,4 kW con conexión de red monofásica (230 V), corriente máx. 32 A, Con cable de 5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2875250000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Con cable de 5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC
-
N.º de artículo:2875270000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC, Carga automática
-
N.º de artículo:2863070000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 11 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 16 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2875230000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC
-
N.º de artículo:2875240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 11 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 16 A, Con cable de 5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC
-
N.º de artículo:2863080000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2875260000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 11 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 16 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC, Carga automática
-
N.º de artículo:2987440000Unidad de embalaje:1 Pieza
Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil, RFID, Carga automática
-
N.º de artículo:2863100000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 22 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 32 A, Con cable de 5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2911200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Con cable de 7,5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2911260000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Con cable de 7,5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC
-
N.º de artículo:2911240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Con cable de 7,5 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC
-
N.º de artículo:2911210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Con cable de 10 m y conector macho de tipo 2, Aplicación móvil
-
N.º de artículo:2875220000Unidad de embalaje:1 Pieza
Wallbox, Capacidad máx. de carga de 11 kW con conexión de red trifásica (400 V), corriente máx. 16 A, Conector hembra de salida tipo 2, Aplicación móvil, RFID/NFC