Adattatore interfaccia TERMSERIES
Per ridurre i tempi di cablaggio, tra il sistema di controllo e il livello di interfaccia si utilizzano cavi preconfezionati che vengono collegati semplicemente all'adattotore TERMSERIES. In tal modo, si riducono notevolmente ridotti i tempi di throughput nella costruzione di quadri elettrici. L'adattatore presenta una misura universale e offre concreti vantaggi di spazio in interazione con i prodotti TERMSERIES dotati di profilo corrispondente.
• Tempi di cablaggio ridotti grazie al concetto plug-and-play con i cavi preconfezionati
• Può essere applicato ai lati ingresso e uscita dei prodotti TERMSERIES
• Pronto per logica di commutazione positiva e negativa
• Elevato risparmio di spazio grazie all'attacco universale per l'uso con altri prodotti TERMSERIES
-
N. articolo:1463520000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale per percorso di segnale: 125 mA
-
N. articolo:1463530000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES, Adattatore, Sub-D, 15 poli, DIN 41652 / IEC 60807, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale per percorso di segnale: 125 mA
-
N. articolo:1463540000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale per percorso di segnale: 125 mA
-
N. articolo:1463550000Confezione:1 Pezzo
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 20 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 16, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale per percorso di segnale: 60 mA