Verdrahtungsoptimierte Varianten
Die Optimierung von Verdrahtungszeit und Platzbedarf wird immer wichtiger. Unsere Varianten mit rastbarem PE-Fuß ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Aktoren, bei denen ein PE-Kontakt benötigt wird. So kann auf eine zusätzliche Schutzleiterreihenklemme im Schaltschrank verzichtet werden. Unsere 1 Schließer ACT-Varianten ermöglichen die Verwendung eines Anschlusses am Relaissockel für die Verdrahtung des Minus- oder Nullleiterpotentials. So wird das Minuspotential mithilfe einer Einspeiseklemme an den dafür vorgesehenen Anschluss durchgebrückt, um die Aktoren direkt zu verdrahten – ohne zusätzliche Klemme für das Minuspotential. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen clevere Relaislösungen vor, mit denen Sie viel Platz und Zeit bei der Verdrahtung sparen können.
-
Art.-Nr.:1463530000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-polig, DIN 41652 / IEC 60807, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
-
Art.-Nr.:1463550000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 16, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 60 mA
-
Art.-Nr.:1463520000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
-
Art.-Nr.:1463540000VPE:1 Stück
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
-
Art.-Nr.:2618230000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1381900000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1391670000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2855850000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
-
Art.-Nr.:2855840000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
-
Art.-Nr.:2618750000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:1391680000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
-
Art.-Nr.:1391690000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Zugfederanschluss
-
Art.-Nr.:1254880000VPE:10 Stück
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 4 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:1275100000VPE:10 Stück
TERMOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss