Presse-étoupes en plastique - Ex e avec 4 Joule
Les presse-étoupes de polyamide sont adaptés à une utilisation dans les zones à risque d'explosion Ex e (sécurité accrue) et Ex i (sécurité intrinsèque).
Weidmüller propose une famille de produits sans restrictions et en plus de la conformité aux standards, le presse-étoupe excelle grâce à sa résistance aux chocs accrue de 4/7 Joules et une plage de température possible jusqu’à -60°C sans restrictions. Ils ont été testés au regard des normes actuelles et de la directive EN 60079-0, et, ils ont également reçu les certifications ATEX et IECEx.
Weidmüller propose une famille de produits sans restrictions et en plus de la conformité aux standards, le presse-étoupe excelle grâce à sa résistance aux chocs accrue de 4/7 Joules et une plage de température possible jusqu’à -60°C sans restrictions. Ils ont été testés au regard des normes actuelles et de la directive EN 60079-0, et, ils ont également reçu les certifications ATEX et IECEx.
-
Référence produit:1461170000Conditionnement:10 PC
VG Exe 4J (Ex plastic cable gland 4J Exe), Cable glands, straight, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamide 6
-
Référence produit:1461140000Conditionnement:20 PC
VG Exe 4J (Ex plastic cable gland 4J Exe), Cable glands, straight, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamide 6
-
Référence produit:1461150000Conditionnement:20 PC
VG Exe 4J (Ex plastic cable gland 4J Exe), Cable glands, straight, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamide 6
-
Référence produit:1461180000Conditionnement:10 PC
VG Exe 4J (Ex plastic cable gland 4J Exe), Cable glands, straight, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamide 6
Added to Your Shopping Cart