materiał V0
Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.
Zalety:
Materiał nie zawierający fluorowców
Klasa palności V0/V2
Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
Zalety:
-
Nr. produktu:1906830000Jedn. opak.:80 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1906760000Jedn. opak.:80 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1906320000Jedn. opak.:32 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1906350000Jedn. opak.:80 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1906820000Jedn. opak.:32 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1906750000Jedn. opak.:80 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1906790000Jedn. opak.:64 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.5 mm, według życzenia klienta
Added to Your Shopping Cart