Matériau V0
Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Il sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité V0/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.
Avantages :
• Matériau sans halogène
• Classe d’inflammabilité V0/V2
• Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
• Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm²
• Repères au format MultiCard éprouvé
Avantages :
• Matériau sans halogène
• Classe d’inflammabilité V0/V2
• Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
• Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm²
• Repères au format MultiCard éprouvé
-
Référence produit:1906830000Conditionnement:80 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1906760000Conditionnement:80 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1906320000Conditionnement:32 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1906350000Conditionnement:80 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1906820000Conditionnement:32 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1906750000Conditionnement:80 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, selon demande du client
-
Référence produit:1906790000Conditionnement:64 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.5 mm, selon demande du client
Added to Your Shopping Cart