接続ケーブル Cat.6 PUR - RJ45 IP20 / タイプ M12 X
-
商品番号:2124020002販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 Xタイプ、フランジ、ソケット、バックパネル取り付け, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
商品番号:2124020005販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 Xタイプ、フランジ、ソケット、バックパネル取り付け, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
商品番号:2124020010販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 Xタイプ、フランジ、ソケット、バックパネル取り付け, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
商品番号:2124020020販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 Xタイプ、フランジ、ソケット、バックパネル取り付け, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
商品番号:2124020050販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 Xタイプ、フランジ、ソケット、バックパネル取り付け, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
商品番号:2124020100販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 Xタイプ、フランジ、ソケット、バックパネル取り付け, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
商品番号:1457580005販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
商品番号:1457580010販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
商品番号:1457580020販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Produkt ID:1457580030Packaging unit:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
商品番号:1457580050販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
商品番号:1457580075販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
-
商品番号:1457580100販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
商品番号:1457580120販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
-
商品番号:1457580150販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
-
商品番号:1457580200販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
ID výrobku:1457580250Packaging unit:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
-
商品番号:1457580300販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
-
商品番号:1457580400販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
-
商品番号:1457581000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 20, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 100 m