Ethernet/IP cord sets
- with bayonet connector according to IEC 61076-3-106 var. 1, cat. 5, sheathed
- with plug-in connector, type M12 X, cat. 6A, according to IEC 61076-2-109 and RJ45 plug-in connector for 10 GBit/s applications
-
Ürün No.:1066850000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
-
Ürün No.:1066860000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
-
Ürün No.:1066870000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
-
Ürün No.:1066880000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, RJ45 IP 67 Baymo V01 kovový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
-
Ürün No.:1106020000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 plastový, RJ45 IP 67 Baymo V01 plastový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
-
Ürün No.:1106030000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 plastový, RJ45 IP 67 Baymo V01 plastový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
-
Ürün No.:1106040000Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 plastový, RJ45 IP 67 Baymo V01 plastový, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
-
Ürün No.:1463640002Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
Ürün No.:1463640005Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Ürün No.:1463640010Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Ürün No.:2485590015Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Ürün No.:2485580015Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Ürün No.:1463640020Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Ürün No.:2485590030Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Ürün No.:2485580030Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Ürün No.:1463640030Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Ürün No.:2485590050Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Ürün No.:2485580050Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Ürün No.:1463640050Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Ürün No.:2485590100Ambalaj birimi:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m