Соединительный кабель, кат. 6, полиуретан – тип M12 X / открытый конец
• с байонетным разъемом по стандарту IEC 61076-3-106, вар. 1, кат. 5, в оболочке
• с вставным разъемом, тип M12 X, кат. 6A, по стандарту IEC 61076-2-109 и вставным разъемом RJ45 для систем со скоростью 10 Гбит/с
-
№ продукта:1463650060Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 6 m
-
№ продукта:1463650200Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
-
№ продукта:1463650030Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
-
№ продукта:1463650100Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
-
№ продукта:2455130030Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
-
№ продукта:1463650020Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
-
№ продукта:1463650050Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
-
№ продукта:2455130050Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
-
№ продукта:2455130015Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1.5 m
-
№ продукта:1463650003Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.3 m
-
№ продукта:2455130100Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
-
№ продукта:1463650010Упаковочная единица:1 Штука
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m