2 contatti di scambio- larghezza 12,8 mm
• 2 contatti di scambio
• Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
• Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
• Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
• Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento
-
N. articolo:2663060000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 10 A, PUSH IN
-
N. articolo:2680970000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, PUSH IN
-
N. articolo:2681030000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, PUSH IN
-
N. articolo:2681190000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, PUSH IN
-
N. articolo:2662900000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
-
N. articolo:1123980000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
-
N. articolo:1124040000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
-
N. articolo:1124050000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
-
N. articolo:1124100000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
-
N. articolo:1124170000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
-
N. articolo:1124180000Confezione:10 Штука
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение