Диапазон применения
Сегодня во многих областях промышленности для повышения эффективности и производительности систем используются специальные решения и компоненты. Например, защитные цепи для обеспечения работы без сбоев, реле времени для регулировки сигналов, реле для обеспечения функциональной безопасности и компактные компоненты для использования в условиях ограниченного пространства. С нашим охватом областей применения мы можем предоставить специализированные устройства для повышения вашей производительности, эффективности и безопасности в самых разных отраслях. Более того, мы будем работать вместе с вами для разработки специальных решений, сочетая все преимущества и функциональные возможности нашего портфолио продуктов с нашим опытом и консультационными услугами. Мы можем предложить широкий ассортимент продуктов, сочетающих в себе необходимую для области применения конструкцию, последние технологические разработки и проверенные компоненты для соответствия вашим требованиям.
-
№ продукта:2773950000Упаковочная единица:5 Штука
TERMSERIES-compact, Релейный модуль Нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты, С принудительным направлением (EN 61810-3, тип A) AgNi, тонкое золочение, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 %, Ток: 6 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2773440000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773450000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773750000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773610000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24...230 V UC , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773520000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12...60 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773630000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773710000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 230 V AC, Ток: 0,1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773590000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773550000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773570000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 220 В DC , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773510000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 110 V DC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773670000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773530000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12...60 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773620000Упаковочная единица:10 Штука
Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24...230 V UC , Номинальное напряжение переключения: 0…48 В пост. тока, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773720000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773660000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 300 V DC, Ток: 1 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773470000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 8…48 VDC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773480000Упаковочная единица:1 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 8…48 VDC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
№ продукта:2773680000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN