с теплоотводом
• Цепь нагрузки: 1-фазная, 12...275 В перем. тока / 25 А или 24...510 В перем. тока / 35 А
• Нулевой перекрестный переключатель или мгновенное переключение
• Готовность к использованию: достаточно защелкнуть и подключить
• Бесшумная коммутация без износа
• Высокая способность для работы с токами перегрузки (I²t) до 6000 A²s (10 мс)
• Подключаемый модуль контроля тока
-
-
№ продукта:1406200000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 17 А (AC51) при 40 °C, 3,5 А (AC 53), Винтовое соединение
-
№ продукта:1406220000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 160...240 V AC/DC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 А (AC 53)
-
№ продукта:2531050000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24…510 В перем. тока, Ток: 22 А (AC51) при 40 °C, 7 А (AC 53)
-
№ продукта:1406210000Упаковочная единица:1 Штука
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 3.5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 24…510 В перем. тока, Ток: 23 А (AC51) при 40 °C, 12 A (AC 53)