Potenza
Se è necessario commutare correnti superiori a 10 A, i relè standard sono soggetti a maggiore usura e raggiungono rapidamente i limiti della loro durata. I nostri commutatori di potenza sono stati specialmente sviluppati per controllare elevati carichi AC. Sono particolarmente adatti per motori o elementi di riscaldamento fino a 30 A e possono essere usati in molte altre apllicazioni di potenza.
Relè a stato solido (PSSR) fino a 30 A
I nostri contatori a stato solido sono nettamente superiori ai contatori meccanici. Raggiungono maggiori velocità di commutazione e sono più robusti e durevoli. Effettuano la commutazione di carichi ohmici e induttivi in modo silenzioso, privo di usura e affidabile, anche in atmosfere polverose o chimicamente aggressive. I nostri contatori a stato solido sono disponibili per reti di alimentazione monofase e trifase.
Minicontatori (PWR) fino a 30 A
I contatori classici sono sovradimensionati per alcune applicazioni di potenza nelle quali i relè industriali si usurano rapidamente e hanno solo una breve durata. È in questo contesto che vengono usati i nostri minicontatori PWR. Grazie a correnti di commutazione fino a 30 A, un contatto a doppia interruzione e a una distanza tra i contatti notevolmente maggiore, sono in grado di commutare con affidabilità i carichi industriali.
-
N. articolo:2986890000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3...32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…230 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
-
Produkt ID:2986900000Unidad de embalaje:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 30 A
-
N. articolo:2986920000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 30 A
-
N. articolo:2986930000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 20.4…1000 V DC (IEC), Corrente permanente: 15 A, Collegamento a vite
-
N. articolo:2986910000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A