PSSR de 1 etapa
Gracias a su gran resistencia a golpes y vibraciones, la gran corriente de conmutación y la opción de fusible sencillo, nuestros relés de estado sólido superan con creces a cualquier relé electromagnético, especialmente en la industria de procesos. Los módulos compactos requieren poca potencia de activación, ofrecen tiempos de reacción rápidos
y no emiten ruidos durante el funcionamiento. La versión con control de corriente integrada permite monitorizar la corriente de conmutación de hasta cinco cargas conectadas en paralelo. Nuestros nuevos relés de estado sólido son ideales para multitud
de tareas diversas: conmutación de calentadores de tuberías y calentadores de infrarrojos, o monitorización permanente de la corriente.
- Diseño compacto con una anchura a partir de 17,8 mm
- Corrientes de conmutación de hasta 30 A y hasta 15 A DC
- Elevada resistencia al impacto y a la vibración
- Listo para usar con disipador de calor integrado y base de carril de montaje para montaje en carril DIN TS35
- Posibilidad de protección contra cortocircuitos con magnetotérmicos
- Conexiones de salida con terminal de orejeta adecuado
-
N.º de artículo:2986900000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 4…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 42…600 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 30 A
-
N.º de artículo:2986890000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3...32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…230 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 20 A
-
N.º de artículo:2986920000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 4…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 42…600 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 30 A
-
N.º de artículo:2986930000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 4.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 20.4…1000 V DC (IEC), Intensidad permanente: 15 A