Salida DC monofásica
Conmuta cargas elevadas de DC de hasta 1000 V DC y 15 A de forma totalmente libre de desgaste, fiable y silenciosa.
- Circuito de carga monofásico: 24...1000 V DC / 15 A
- Preparado para la industria DC Gracias a la tensión máxima de conexión de hasta 1000 V DC
- Diseño compacto con una anchura a partir de 17,8 mm
- Listo para usar con disipador de calor integrado y base de carril de montaje para montaje en carril DIN TS35
- Conexiones de salida con terminal de orejeta adecuado
-
N.º de artículo:2986930000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 4.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 20.4…1000 V DC (IEC), Intensidad permanente: 15 A
Added to Your Shopping Cart