Salida AC monofásica
Conmuta cargas elevadas de AC de hasta 30 A de forma totalmente libre de desgaste, fiable y silenciosa.
- Circuito de carga monofásico: 24...230 V AC / 20 A, 42...600 V AC / 30 A o 24...1000 V DC / 15 A
- Diseño compacto con una anchura a partir de 17,8 mm
- La versión opcional con control de corriente integrado permite monitorizar la corriente
- Listo para usar con disipador de calor integrado y base de carril de montaje para montaje en carril DIN TS35
- Posibilidad de protección contra cortocircuitos con magnetotérmicos
- Conexiones de salida con terminal de orejeta adecuado
-
N.º de artículo:2986890000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3...32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…230 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 20 A
-
N.º de artículo:2986900000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 4…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 42…600 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 30 A
Added to Your Shopping Cart