SAIL-VSCD ツェナーダイオード
ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態は LED で表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。
-
商品番号:9456240300販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, DINデザイン C (8 mm), ケーブル長: 3 m, PUR, 黒色
-
商品番号:9456240500販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, DINデザイン C (8 mm), ケーブル長: 5 m, PUR, 黒色
-
商品番号:9456240150販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, DINデザイン C (8 mm), ケーブル長: 1.5 m, PUR, 黒色
-
商品番号:9456241000販売単位:1 items
バルブケーブル (組立型), コネクタ無しの終端部 – バルブプラグ, DINデザイン C (8 mm), ケーブル長: 10 m, PUR, 黒色
Added to Your Shopping Cart