通用信号转换器

WAS/WAZ6 TTA 是一款可以通过电脑配置的通用信号转换器和跳闸放大器。集隔离、变送、线性化和跳闸放大功能于一体。

这些超常特性和出色配置相结合,使 TTA 独具特色。 
TTA 在范围较广的电压和环境温度下都具备稳定性和精确度。与所有类型的标准
传感器都兼容。
 


• 通用输入信号:电阻温度计、
热电偶等温度信号,及电位计、频率变送器和直流电压与电流信号。
• 回路驱动或无源输入
• 宽范围电源:18…264 V 交流/直流
• 用户自定义的线性化
• 可以在电脑上配置输入和输出
• 模拟和继电器输出组合
• 环境温度范围 -40 °C …70 °C



可通过 CBX200 USB 接口联接到电脑上。
WAS/WAZ6 TTA 可以提供 ATEX 区域 2 和 UL C1D2 认证证书。


通用信号转换器