Amplificatore di isolamento e trasduttore di misura
Con una vasta gamma di segnali di ingresso, funzioni e uscite segnali, come 4-20 mA attivo/passivo o 0-10 V, i nostri trasduttori di misura offrono la massima flessibilità e possono essere facilmente integrati nei sistemi esistenti.
ACT20C - Trasduttore di misura compatibile con la rete
ACT20X - Convertitore di segnali a sicurezza intrinseca
ACT20P - Convertitore di segnale e controllo di processo
ACT20M - Convertitore di segnali a ingombro minimo
MCZ - Convertitore di segnali nel formato morsettiera
PICOPAK - Amplificatori di isolamento e trasduttori di misura compatti
ACT20D - Display per il controllo di processo
Accessori
-
N. articolo:2044840000Confezione:1 Pezzo
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
-
N. articolo:1510240000Confezione:1 Pezzo
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
-
N. articolo:1510420000Confezione:1 Pezzo
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
-
N. articolo:1510370000Confezione:1 Pezzo
Gateway per stazione ACT20C, configurabile, Modbus TCP/IP, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida
-
N. articolo:1510340000Confezione:1 Pezzo
Morsetto di terminazione bus per stazione ACT20C, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : Impulso
-
N. articolo:1335140000Confezione:1 Pezzo
Montaggio sistema bus su guida, Set campione, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Larghezza: 25.1 mm
-
N. articolo:8000110028Confezione:1 Pezzo
Convertitore d'interfaccia, Ingresso : 8 x 0...10 V DC, Uscita : 1 x Modbus RTU, Tensione di alimentazione: 24 V DC ± 10 %
-
N. articolo:8965430000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, HART®, 1 canale, Ingresso Ex: 4 - 20 mA, Uscita Safe: 4 - 20 mA
-
N. articolo:2456140000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, HART®, 1 canale, Ingresso Ex: 4 - 20 mA, Uscita Safe: 4 - 20 mA
-
N. articolo:8965440000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, HART®, 2 canali, Ingresso Ex: 4 - 20 mA, Uscita Safe: 4 - 20 mA
-
N. articolo:2456150000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, HART®, 2 canali, Ingresso Ex: 4 - 20 mA, Uscita Safe: 4 - 20 mA
-
N. articolo:8965450000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Trasparenza HART®, 1 canale, Ingresso Safe: 4 - 20 mA, Uscita Ex: 4 - 20 mA
-
N. articolo:2456160000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Trasparenza HART®, 1 canale, Ingresso Safe: 4 - 20 mA, Uscita Ex: 4 - 20 mA
-
N. articolo:8965460000Packaging unit:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Trasparenza HART®, 2 canali, Ingresso Safe: 4 - 20 mA, Uscita Ex: 4 - 20 mA
-
N. articolo:2456170000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Trasparenza HART®, 2 canali, Ingresso Safe: 4 - 20 mA, Uscita Ex: 4 - 20 mA
-
N. articolo:8965470000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali, Ingresso : Temperatura, 0-20 mA, EX, Uscita : 0(4)-20 mA, Sicuro, 4-20 mA
-
N. articolo:2456180000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali, Ingresso : Temperatura, 4-20 mA, EX, Uscita : 4-20 mA, Sicuro
-
N. articolo:8965480000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali, Ingresso : Temperatura, 4-20 mA, EX, Uscita : 4-20 mA, Sicuro
-
N. articolo:2456190000Confezione:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,ϑ, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali, Ingresso : Temperatura, 4-20 mA, EX, Uscita : 4-20 mA, Sicuro
-
ID výrobku:8965350000Packaging unit:1 Pezzo
Convertitore/separatore di segnali EX, 1 canale, Ingresso Ex: sensore/switch NAMUR, Uscita Safe: relè, contatto NC