Fonctions de temporisation
Les relais de temporisation jouent un rôle important dans de nombreux domaines de l'automatisation des usines et des bâtiments. Ils sont toujours utilisés lorsque les processus de mise en marche ou d'arrêt doivent être retardés ou lorsque de courtes impulsions doivent être prolongées. Ils sont utilisés, par exemple, pour éviter les erreurs lors de courts cycles de commutation qui ne peuvent pas être détectées de manière fiable par les composants de contrôle en aval. Les relais de temporisation sont également un moyen simple d'intégrer des fonctions de temporisation dans un système sans API, ou de les mettre en œuvre sans effort de programmation. La gamme de relais Klippon® vous propose des relais pour diverses fonctions de temporisation telles que les relais à retardement d'activation, à retardement d'arrêt, les générateurs d'horloge et les relais étoile-triangle. Nous proposons également des relais de temporisation pour des applications universelles dans l'automatisation des usines et des bâtiments ainsi que des relais de temporisation multifonction avec plusieurs fonctions de temporisation. Nos relais de temporisation sont disponibles dans une conception classique d'automatisation des bâtiments, dans une version compacte de 6,4 mm et avec une entrée multi-tension à large gamme. Nos relais de temporisation ont les homologations actuelles selon DNVGL et cULus et peuvent donc être utilisés au niveau international.
-
Référence produit:2639730000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais temporisé multifonction, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN
-
Référence produit:2639740000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais temporisé multifonction, Support non équipé, Nombre des contacts: 1, Inverseur, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 10 A, PUSH IN
-
Référence produit:2639560000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais temporisé multifonction, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2639720000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais temporisé multifonction, Support non équipé, Nombre des contacts: 1, Inverseur, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2898310000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Générateur d'impulsion, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN
-
Référence produit:2898320000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN
-
Référence produit:2898330000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais temporisé avec retardateur à la désactivation, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN
-
Référence produit:2898340000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais temporisé avec retardateur à l'activation, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, PUSH IN
-
Référence produit:2697260000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Générateur d'impulsion, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2697250000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2697270000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais de temporisation Star-Delta, Nombre des contacts: 2, Contacts, AgNi, Tension nominale: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Courant permanent: 3 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2697290000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais temporisé avec retardateur à la désactivation, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2697280000Conditionnement:1 Pièce
TFI-SERIES, Relais temporisé avec retardateur à l'activation, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2496190000Conditionnement:1 Pièce
TEMPORISATEUR IT, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2545120000Conditionnement:10 Pièce
TEMPORISATEUR IT, Relais temporisé multifonction, avec entrée de commande séparée, Nombre des contacts: 1, Inverseur, AgNi, Tension nominale: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé