LMZF 7/135
弹片联接,导线出线方向 135°,可变间距范围:7.50 - 7.62 mm(1 个部件 2 个间距)。
额定数据:
• 24 A @ 40°C / 1000 V (IEC) 或 15 A / 300V (UL)
• 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 阻燃等级 根据 UL 94:V0 应用优点:
• 安全:ATEX 认证 Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) 可选
• 温度耐受能力:采用高性能 Wemid 隔热材料,能够长时间抵御最高 120°C 的温度
• 灵活:从 7.50 至 7.62 mm 之间简单的间距调整 (0.300 英寸)
• 方便:选配的释放杆用于端子触点的简单开启
- 
		商品编号:1952570000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952580000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952590000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952600000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952610000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952620000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952630000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952640000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952650000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952660000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
 - 
		商品编号:1952670000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 12, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装