2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 7.50-7.62 mm - LMZF 7
Zugfederanschluss mit 135° Abgangsrichtung im variablen Raster 7,50 mm - 7,62 mm (1 Bauteil = 2 Raster).
Nenndaten
- 24A bei 40°C / 1000V (IEC) bzw. 15A / 300V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
- Sicher: ATEX Zertifizierung Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional
- Temperaturbeständig: Dauertemperaturbeständigkeit bis 120° C durch Hochleistungsisolierstoff Wemid
- Anpassbar: einfache Rasteranpassung von 7,50 mm bis 7,62 mm (0,300 Inch)
- Komfortabel: Optionaler Betätigungshebel zum Öffnen der Klemmstelle
-
Art.-Nr.:1952570000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952580000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952590000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952600000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952610000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952620000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952630000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952640000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952650000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952660000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 11, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1952670000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 12, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953010000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 2, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953020000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953030000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953040000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 5, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953050000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 6, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953060000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 7, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953070000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953080000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 9, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1953090000VPE:100 Stück
Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 10, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugfederanschluss mit Betätigungselement, Conductor cross-section (rated connection), max.: 2.5 mm², Box