SE 大 40x40mm 黑色
锥形的密封件能够让预先定位的卡扣格栅插芯方便地从内向外推动, 可靠地对于中间空间进行密封,并提供符合DIN EN 62444标准的减张力备件。密封插芯与框架组合能够实现IP 66防护等级。带有波纹切割的槽型设计特别适用于预装配电缆。
• 黑色密封插芯设计用于超高的工作温度,符合防火安全等级UL 94 HB
• 灰色密封件符合防火安全等级UL 94 V0,因此满足铁路行业的要求
• 使用多个插芯、两条或更多电缆、以及特种电缆时,可以穿过一个密封件
-
商品编号:2583880000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583750000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583660000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583790000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583630000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583850000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583810000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583860000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583680000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2595520000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583500000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 63 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583770000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583710000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583730000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583900000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2595510000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583840000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583830000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583640000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583670000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66