PSSR 단상
최대 30 A의 높은 AC 부하와 최대 15 A의 DC 부하를 신뢰성 있게, 완전히 무마모, 무소음으로 스위칭
당사의 솔리드 상태 릴레이는 높은 충격 및 진동 저항성, 높은 스위칭 전류 및 간편한 퓨즈 옵션을 갖추고 있어 특히 프로세스 산업 부문에서 전자기 릴레이의 성능을 크게 능가합니다. 컴팩트형 모듈은 낮은 전력 구동 요구사항, 빠른 반응
시간 및 무소음 작동을 자랑합니다. 내장형 전류 감시를 사용한 버전은 최대 5개의 병렬 연결된 부하의 스위칭 전류 감시를 가능하게 합니다. 당사의 새로운 솔리드 상태 릴레이는 다양하고 폭넓은 작업에 이상적으로
적합함: 파이프 히터 및 적외선 히터의 스위칭 또는 영구 전류 감시.
당사의 솔리드 상태 릴레이는 높은 충격 및 진동 저항성, 높은 스위칭 전류 및 간편한 퓨즈 옵션을 갖추고 있어 특히 프로세스 산업 부문에서 전자기 릴레이의 성능을 크게 능가합니다. 컴팩트형 모듈은 낮은 전력 구동 요구사항, 빠른 반응
시간 및 무소음 작동을 자랑합니다. 내장형 전류 감시를 사용한 버전은 최대 5개의 병렬 연결된 부하의 스위칭 전류 감시를 가능하게 합니다. 당사의 새로운 솔리드 상태 릴레이는 다양하고 폭넓은 작업에 이상적으로
적합함: 파이프 히터 및 적외선 히터의 스위칭 또는 영구 전류 감시.
- 폭 17.8 mm 부터 컴팩트한 디자인
- 최대 30 A 및 최대 15 A DC 전류 스위칭
- 충격과 진동에 대한 높은 내성
- 내장 히트 싱크 DIN 레일 TS35에 마운팅하기 위한 마운팅 레일 베이스로 사용 준비 완료
- 회로 차단기를 사용한 단락 보호 가능
- 출력 결선, 링 러그 적합
-
항목 번호:2986890000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 3~32 V DC , 정격 스위칭 전압: 24…230 V AC +10% -15%, 연속 전류: 20 A
-
항목 번호:2986900000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 4…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 42…600 V AC +10% -15%, 연속 전류: 30 A
-
항목 번호:2986920000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 4…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 42…600 V AC +10% -15%, 연속 전류: 30 A
-
항목 번호:2986930000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 4.5…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 20.4…1000 V DC (IEC), 연속 전류: 15 A, 스크류 결선
Added to Your Shopping Cart