Power Solid-State Relays
Grâce à leur grande résistance aux chocs et vibrations, au courant de commutation élevé et à l'option fusible simple, nos relais statiques de puissance surpassent nettement n'importe quel relais électromagnétique, notamment dans l'industrie des processus. Les modules compacts ont une exigence en puissance faible, un temps de réponse court
et ils n'émettent pas d'odeur. La version avec surveillance de courant intégrée permet la surveillance de de courant de commutation pour jusqu'à cinq charges connectées en parallèle. Nos nouveaux relais statiques de puissance conviennent à un grand nombre
de tâches diverses : commutation des chauffe-tubes et des chauffages infrarouges, ou surveillance permanente du courant.
• Design compact avec une largeur de 17,8 mm
• Courant de commutation jusqu’à 30 A et jusqu'à 15 A DC
• Grande résistance aux chocs et aux vibrations
• Prêt à utiliser avec le dissipateur de chaleur intégré et la base du rail profilé pour le montage sur le rail support DIN TS35
• Protection contre les courts-circuits avec disjoncteurs possibles
• Cosses de connexions de sortie en anneaux adaptées
-
Tuotteen tunnus:2986890000販売単位:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3...32 V DC , Tension de commutation nominale: 24…230 V AC +10% -15%, Courant permanent: 20 A
-
Référence produit:2986900000Conditionnement:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 30 A
-
Référence produit:2986920000Conditionnement:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 30 A
-
Référence produit:2986930000Conditionnement:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 20.4…1000 V DC (IEC), Courant permanent: 15 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2986910000Conditionnement:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 20 A