特性
版本 | PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 6, 90°, Tube |
订货号 | 2741550000 |
类型 | MHS 5/06 D11 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675055525 |
数量 | 13 PC |
产品数据 |
IEC: 400 V / 26.8 A UL: 300 V / 18.5 A |
包装 | Tube |
深 | 14.8 mm |
深度 (英寸) | 0.583 inch |
高度 | 15.1 mm |
高度 (英寸) | 0.594 inch |
最低安装高度 | 11.9 mm |
宽度 | 39.7 mm |
宽度 (英寸) | 1.563 inch |
净重 | 12.277 g |
REACH SVHC | / |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
产品系列 | OMNIMATE 4.0 |
联接类型 | 板联接 |
安装在印刷线路板上 | THT/THR 焊接联接 |
间距 P(单位:mm) | 5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.197 " |
出线方向 | 90° |
回路数 | 6 |
每回路的焊脚数目 | 1 |
焊脚长度 (l) | 3.2 mm |
焊针规格 | 1.0 x 1.0 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.4 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
焊盘外直径 | 2.3 mm |
基板开孔直径 | 2.1 mm |
L1(mm) | 25 mm |
L1(inch) | 0.984 " |
层数 | 1 |
插针排数 | 1 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 印刷线路板上方具备防触电性能 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 |
防护等级 | IP20 |
通道电阻 | ≤5 mΩ |
插拔力 / 回路,最大 | 8.5 N |
拉力 / 回路,最大 | 8.5 N |
绝缘材料 | PA 9T |
颜色编码 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
绝缘材料组 | I |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
插针材料 | CuMg |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
镀锡类型 | 亚光 |
最低存放温度. | -25 °C |
最高存放温度 | 55 °C |
最低操作温度 | -40 °C |
最高操作温度 | 85 °C |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 26.8 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 19.7 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 23.1 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 16.9 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 400 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 250 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
最小爬电距离 | 5.4 mm |
最小电气间隙 | 4 mm |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 F / UL 1059) | 420 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 18.5 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
最小爬电距离 | 5.6 mm |
最小电气间隙 | 4 mm |
Number of poles (Data) | 2 |
Connector Standard (Data) | IEC 63171-2 |
Contact material (Data) | Cu |
Contact surface (Data) | Ni/Au |
Rated current (Data) | 2 A |
额定电压(数据) | 72 V |
Solder pin length (l) (Data) | 2.1 mm |
Solder pin dimensions (Data) | 八角形 |
焊脚位置公差(数据) | 0.1 mm |
Dielectric strength, contact / contact (Data) | ≥ 1000 V DC |
Dielectric strength, contact / shield (Data) | ≥ 1500 V DC |
Insulation strength (Data) | ≥ 500 MΩ |
PoE / PoE+ (Data) | 符合 IEEE 802.3bu / cg 标准的 PoDL |
传输速率(数据) |
10/100 MBit/s
1000 MBit/s |
Shielding (Data) | 是 |
排数(信号) | 1 |
回路数(信号) | 6 |
每回路的焊脚数目(信号) | 1 |
触点材料(信号) | CuMg |
接触点表面(信号) | 镀锡 |
额定电流(使用组 B / UL 1059)(信号) | 14 A |
额定电流(使用组 D / UL 1059)(信号) | 10 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C)(信号) | 26.8 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)(信号) | 19.7 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)(信号) | 23.1 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)(信号) | 16.9 A |
额定电压(使用组 B / UL 1059)(信号) | 300 V |
额定电压(使用组 D / UL 1059)(信号) | 300 V |
额定电压值(过电压等级 II/污染等级 2)(信号) | 400 V |
额定电压值(过电压等级 III/污染等级 2)(信号) | 320 V |
额定电压值(过电压等级 III/污染等级 3)(信号) | 250 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级 2)(信号) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级 III/污染等级 2)(信号) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级 III/污染等级 3)(信号) | 4 kV |
通路电阻(信号) | ≤5 mΩ |
最小爬电距离(信号) | 5.4 mm |
最小电气间隙(信号) | 4 mm |
焊脚长度(信号) | 3.2 mm |
焊脚规格(信号) | 1.0 x 1.0 mm |
焊孔直径公差(信号) | + 0.1 mm |
焊孔直径(信号) | 1.4 mm |
焊盘外直径(信号) | 2.3 mm |
基板开孔直径(信号) | 2.1 mm |
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 焊孔直径 D = 1.4+0.1mm • 根据 IEC 61984,OMNIMATE 接插件是无断电能力 (COC) 的接插件。在指定使用期间,接插件不得在带电或负载下接合或脱离 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172905) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741550000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | 一致 |