Sady kabelů Single Pair Ethernet
Jednopárový Ethernet je technologie, která k přenosu dat a elektřiny vyžaduje pouze jeden pár vodičů.
Díky těmto výhodám bude SPE upřednostňovanou sítí nejen v terénu.
Výhody jednopárového Ethernetu
- Konzistentnost: jednopárový Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci v síti Ethernet od snímače až po cloud
- Nadčasovost: klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
- Flexibilita: dosah až 1000 m a přenosová rychlost až 1 GB/s umožňuje využití napříč aplikacemi
- Inovace: lehčí, zabere menší prostor a snižuje nároky na instalaci
-
ID výrobku:2726060020Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kolíkový kontakt rovný, T1-B, PVC, 2 m
-
ID výrobku:2726070020Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kolíkový kontakt rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kolíkový kontakt rovný, T1-B, PVC, 2 m
-
ID výrobku:2726050020Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, T1-B, PVC, 2 m
-
ID výrobku:2726050050Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, T1-B, PVC, 5 m
-
ID výrobku:2726050100Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, T1-B, PVC, 10 m
-
ID výrobku:2726050150Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, T1-B, PVC, 15 m
-
ID výrobku:2726050200Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, T1-B, PVC, 20 m
-
ID výrobku:2726050400Obalová jednotka:1 ks
Propojovací kabel, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, M8 SPE ( IEC63171-5) - IP67 kontakt konektoru samice rovný, T1-B, PVC, 40 m