Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C
Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.
-
ID výrobku:2721990000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2721960000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2722040000Obalová jednotka:10 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2721940000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2721980000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2721950000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2722030000Obalová jednotka:15 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2722020000Obalová jednotka:20 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2722010000Obalová jednotka:25 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2721970000Obalová jednotka:50 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2721930000Obalová jednotka:100 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
ID výrobku:2722000000Obalová jednotka:25 ks
VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průdchodka 7J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6