Свойства
Версия | HDC - вставка, Штекер, 230 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN, Типоразмер: 1 |
Заказ № | 3023900000 |
Тип | HDC HQ5 MP |
GTIN (EAN) | 4099986946484 |
Кол. | 1 Штука |
Высота | 41 mm |
Высота (в дюймах) | 1,614 inch |
Ширина | 21 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,827 inch |
Длина | 21 mm |
Длина (в дюймах) | 0,827 inch |
Масса нетто | 50 g |
Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Высота вилки | 38 mm |
Длина цоколя | 21 mm |
Ширина | 21 mm |
BG | 1 |
Вид соединения | PUSH IN |
Изоляционный материал | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) |
Категория перенапряжения | III |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Количество полюсов | 5 |
Материал | Сплав медный |
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 | Да |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 6 kV |
Объемное сопротивление | ≤2 mΩ |
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 230 V |
Расчетное напряжение по UL/CSA | 600 В пост./перем. тока |
Расчетный ток (DIN EN 61984) | 16 A |
Серия | HQ |
Степень загрязнения | 3 |
Тип | Штекер |
Типоразмер | 1 |
Цветовой код | бежевый |
Циклы коммутации Ag | ≥ 500 |
Циклы коммутации Au | ≥ 500 |
Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение |
Момент затяжки, макс., соединение PE | 0,55 Nm |
Момент затяжки, мин., соединение PE | 0,5 Nm |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), макс. | AWG 20 |
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), мин. | AWG 14 |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
Момент затяжки, макс. | 0,8 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm |
BG | 1 |
Вид соединения | PUSH IN |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 10 mm |
Материал | Сплав медный |
Объемное сопротивление | ≤2 mΩ |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 20 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 14 |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Типоразмер | 1 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322650) |
Каталог | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 10.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |
ROHS | Соответствовать |
Аксессуары
-
№ продукта:9006060000Упаковочная единица:1 Штука
Отвертка плюс кусачки, Резак для резки одной рукой
-
№ продукта:3023900000Упаковочная единица:1 Штука
HDC - вставка, Штекер, 230 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN, Типоразмер: 1
ИнструментыОтверткиКомбинированный инструмент - отвертка, соединенная с кусачками - "Swifty®"
РазъемыРазъемы для тяжелых условий эксплуатацииВставкиВставки с постоянным количеством полюсовHQ-серия – 10–40 А, 250–690 В, 5–17 контактовPUSHIN соединениеТипоразмер 15-полюсный
Является принадлежностью
-
№ продукта:3023890000Упаковочная единица:1 Штука
HDC - вставка, Гнездо, 230 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN, Типоразмер: 1
-
№ продукта:3023900000Упаковочная единица:1 Штука
HDC - вставка, Штекер, 230 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN, Типоразмер: 1
РазъемыРазъемы для тяжелых условий эксплуатацииВставкиВставки с постоянным количеством полюсовHQ-серия – 10–40 А, 250–690 В, 5–17 контактовPUSHIN соединениеТипоразмер 15-полюсный