Eigenschaften
Ausfuehrung | A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Edelstahl 1.4404 |
Best.-Nr. | 1187930000 |
Art | A2LCS/25/NPT1-NPT1F-WM |
GTIN (EAN) | 4050118085037 |
VPE | 12 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.08.2024 |
Höhe | 53,8 mm |
Höhe (inch) | 2,118 inch |
Breite | 39,5 mm |
Breite (inch) | 1,555 inch |
Länge | 69,8 mm |
Länge (inch) | 2,748 inch |
Nettogewicht | 248 g |
Betriebstemperatur | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
Kennzeichnung |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) | 2020322313000069 |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Anzugsdrehmoment | 45 Nm |
Dichteinsatz | Silikon |
Dichtung | Silikon |
Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -50 °C |
Gewinde (außen) | 1" NPT |
Gewindelänge | 17,3 mm |
Gewindesteigung | 2,21 mm |
Größe Rohrgewinde (Zoll) | NPT 1" |
Halogene | Nein |
Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |
Kabeldurchmesser außen, max. | 20 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 13,5 mm |
Normen |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
O-Ring | Silikon |
Schlüsselweite 1 | 36 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm |
Schutzart |
IP66
IP68 |
Silikone | Ja |
Verschraubung | NPT 1" |
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 |
Zündschutzart |
Ex d - Druckfest
Ex e - erhöhte Sicherheit |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304306) |
Anwenderdokumentation | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
Zulassungen | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Konform |