Zulassungen
Zulassungen
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung
Lieferstatus
Lieferbar bis
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Systemkennwerte
Produktfamilie
Anschlussart
Leiteranschlusstechnik
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Schutzart
Kodierbar
Abisolierlänge
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklinge Norm
Steckzyklen
Steckkraft/Pol, max.
Ziehkraft/Pol, max.
Anzugsdrehmoment
Werkstoffdaten
Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Isolationswiderstand
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Schichtaufbau - Steckkontakt
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Klemmbare Leiter
Hinweistext
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Kurzzeitstromfestigkeit
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennspannung (Use group C / CSA)
Nennspannung (Use group D / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group C / CSA)
Nennstrom (Use group D / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten
Verpackungen
Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe
Typprüfungen
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Pull-Out Test
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Hinweise
Klassifikationen
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0