Eigenschaften
Best.-Nr. | 3040610000 |
Art | BCC 2.5N/4 |
GTIN (EAN) | 4099987010269 |
VPE | 50 Stück |
Tiefe | 20,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,807 inch |
Höhe | 2,6 mm |
Höhe (inch) | 0,102 inch |
Breite | 18,8 mm |
Breite (inch) | 0,74 inch |
Nettogewicht | 2,68 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | PA 66 |
Farbe | orange |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Befestigungsart | gesteckt |
Montageart | Direktmontage |
Raster in mm (P) | 5,1 mm |
Polzahl | 4 |
Bemessungsspannung | 400 V |
Nennstrom | 24 A |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |