Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box |
Best.-Nr. | 2630300000 |
Typ | BVF 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118634006 |
VPE | 25 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8 |
Verpackung | Box |
Tiefe | 47,7 mm |
Tiefe (inch) | 1,878 inch |
Höhe | 22,9 mm |
Höhe (inch) | 0,902 inch |
Nettogewicht | 0 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP |
Anschlussart | Feldanschluss |
Leiteranschlusstechnik |
PUSH IN ohne Betätigungselement
Zugfederanschluss |
Raster in mm (P) | 7,62 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,3 " |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Polzahl | 6 |
L1 in mm | 45,72 mm |
L1 in Zoll | 1,8 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Bemessungsquerschnitt | 6 mm² |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | 4,50 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Steckzyklen | 25 |
Steckkraft/Pol, max. | 17 N |
Ziehkraft/Pol, max. | 15 N |
Isolierstoff | PA GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | II |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 6...8 µm Sn glanz |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 125 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 125 °C |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 10 mm² |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 10 mm² |
mehrdrähtig, max. H07V-R | 10 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 10 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 6 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 10 mm² |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 57 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 51 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 57 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 45 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 800 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 8 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 420 A |
Kriechstrecke, min. | 12,7 mm |
Luftstrecke, min. | 10,4 mm |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 600 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 600 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 33 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 33 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 5 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 600 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 600 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 39 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 39 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 5 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8 |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 338 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 33 mm |
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit) |
|
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt |
|
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |
|
Pull-Out Test |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Produktänderungsmitteilung |
[20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161)
[20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Anwenderdokumentation | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78400) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1937590000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1118480000VPE:25 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, für Schirmanschluss, schwarz, Polzahl: 0
-
Art.-Nr.:1118490000VPE:25 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, für Schirmanschluss, schwarz, Polzahl: 0
-
Art.-Nr.:1118470000VPE:25 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, für Schirmanschluss, schwarz, Polzahl: 0
-
Art.-Nr.:9011460000VPE:1 Stück
Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 6mm², Trapezindent-Crimp
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerZubehörKodierelemente
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerZubehörSchirmblech
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für AderendhülsenCrimping tools
Gegenstücke
-
Art.-Nr.:1543280000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP6 mm²Male headers, solder connectionSV 7.62HP 270SV 7.62HP 270MF SN