속성
버전 | 무할로겐 케이블 덕트, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
주문 번호 | 2589720000 |
유형 | CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY |
GTIN(EAN) | 4050118603354 |
수량 | 48 |
높이 | 37.5 mm |
높이 (인치) | 1.476 inch |
너비 | 37.5 mm |
폭 (인치) | 1.476 inch |
길이 | 2,000 mm |
길이 (인치) | 78.74 inch |
순중량 | 275 g |
작동 온도 범위 | -25...105 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Non-tracking | 예 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
뚜껑 | 예 |
사용가능 단면 | 1,125 mm² |
슬릿 간극 | 7.5 mm |
슬릿 폭 | 5 mm |
유연한 배선 덕트 | 아니요 |
인도 시 포함 |
케이블 덕트
뚜껑 |
작동 온도 범위 | -25...105 °C |
장착 유형 |
스크류
접착부 포함 리벳 |
재질 | PC-ABS |
측면 패널 버전 | 슬롯형 |
컬러 코드 | 밝은 회색 |
표준 규격 | DIN EN 50085 규격 적합 |
할로겐 | 아니요 |
제품 정보 | 제조상의 사유로 인해 펀칭된 모서리에 플라스틱 섬유 잔여물이 존재할 수 있습니다. 플라스틱 섬유는 사용에 영향을 미치지 않습니다. |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(UR) | E500004 |