Eigenschaften
Ausführung | OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder, Stiftleiste, Gewinde-Bolzen UNC 4-40, THT-Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.77 mm, Polzahl: 25, ≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn , 500, PBT GF, schwarz, Tray |
Best.-Nr. | 2701760000 |
Typ | D-SUB M6.3 T25HB 3.2B4 TY BK |
GTIN (EAN) | 4050118809787 |
VPE | 50 Stück |
Verpackung | Tray |
Tiefe | 18,6 mm |
Tiefe (inch) | 0,732 inch |
Höhe | 12,55 mm |
Höhe (inch) | 0,494 inch |
Breite | 53,04 mm |
Breite (inch) | 2,088 inch |
Nettogewicht | 16 g |
Abgangswinkel | 90° |
Anschlussart | Lötanschluss |
Lötstift-Abmessungen | oktogonal |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Lötstiftposition-Toleranz | ± 0,15 mm |
Lötverfahren |
Handlöten
Wellenlöten |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Polzahl | 25 |
Produktfamilie | OMNIMATE Data – D-SUB-Steckverbinder |
Raster in mm (P) | 2,77 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,109 " |
Schirmmaterial | Stahl |
Schirmoberfläche | verzinnt |
Seitenabschluss, Eigenschaft | Gewinde-Bolzen UNC 4-40 |
Steckzyklen | 500 |
Isolationswiderstand | ≥ 1000 MΩ |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 3 A |
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt | 1000 V AC |
Isolierstoff | PBT GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolationswiderstand | ≥ 1000 MΩ |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktbasismaterial | Cu-leg |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | Gold über Nickel |
Schichtaufbau - Lötanschluss | ≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn |
Schichtaufbau - Steckkontakt | ≥ 50 µ" Ni / 30 µ" Au |
Betriebstemperatur, min. | -55 °C |
Betriebstemperatur, max. | 105 °C |
Verpackung | Tray |
VPE Länge | 305 mm |
VPE Breite | 202 mm |
VPE Höhe | 25 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_244929) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2701760000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E92202 |