Eigenschaften
Best.-Nr. | 8943110000 |
Typ | DIODENBOX 8 DI 3A 1600V |
GTIN (EAN) | 4032248752300 |
VPE | 1 Stück |
Höhe | 100 mm |
Höhe (inch) | 3,937 inch |
Breite | 55,5 mm |
Breite (inch) | 2,185 inch |
Länge | 125 mm |
Länge (inch) | 4,921 inch |
Nettogewicht | 430 g |
Lagertemperatur | -40...70 °C |
Umgebungstemperatur | +70°C |
Betriebstemperatur | -25...70 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Art der Komponente | Diode |
Nennstrom pro Anschluss | 3 A |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Art der Verbindung | Zugfederanschluss |
Klemmbereich, max. | 1 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,08 mm² |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
ROHS | Konform |