Eigenschaften
Ausführung | LaserMark, Gerätemarkierer, 251 x 13.5 mm, Siemens, gelb |
Best.-Nr. | 1847640000 |
Typ | ET S7-400-GE-A4-3 |
GTIN (EAN) | 4032248366354 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 0,1 mm |
Tiefe (inch) | 0,004 inch |
Höhe | 251 mm |
Höhe (inch) | 9,882 inch |
Breite | 13,5 mm |
Breite (inch) | 0,531 inch |
Nettogewicht | 30,1 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
Anzahl je Bogen | 14 |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Etikettenbogen = 14 Gerätemarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE | 140 |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Applikation / Hersteller | Siemens |
Aufdruckverfahren | Laserdruck |
Breite | 13,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Farbe | gelb |
Halogene | Ja |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
Werkstoff | Vinylfilm |
Zulassung nach UL 969 | Nein |
Halogene | Ja |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1847640000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1847640000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Konform |