Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 9455640000 |
Typ | FBCON M12 4P M EMC |
GTIN (EAN) | 4008190053611 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 45 g |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | 0a173d67-76ea-4f49-a7f9-34c254e699e8 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Isolationswiderstand | 1012 Ω |
Kabeldurchmesser | 4...6 mm (PG7)/ 6...8 mm (PG9) |
Kabeldurchmesser, max. | 8 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 6 mm |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Ja |
Schutzart | IP67 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | Schraube |
Artikelbeschreibung | SAISW / SAIBW |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Schutzart | IP67 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166409) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9455640000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9455640000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=9455640000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71216) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E307231 |