Eigenschaften
Ausfuehrung | Filterlüfter, IP54, schwarz |
Best.-Nr. | 2556590000 |
Art | FF 11 54/230V BK |
GTIN (EAN) | 4050118567212 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.12.2025 |
Tiefe | 66 mm |
Tiefe (inch) | 2,598 inch |
Höhe | 109 mm |
Höhe (inch) | 4,291 inch |
Breite | 109 mm |
Breite (inch) | 4,291 inch |
Nettogewicht | 542 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...55 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Absicherung | 6 A |
Anschlussart | Vorkonfektioniertes Kabel |
Baugröße | 1 |
Bemessungsspannung AC | 230 V |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einbauauschnitt Breite | 92 mm |
Einbauauschnitt Höhe | 92 mm |
Einsatztemperaturbereich | -40...55 °C |
EMV-Ausführung | Nein |
Farbe | schwarz |
Filterklasse | G 4 |
Geräuschemission | 33 dB(A) |
Leistung |
|
Lüftertyp | Dachlüfter |
Mit Filter | Ja |
Mit Schutzabdeckung | Ja |
Montageart | gerastet |
Montagehöhe | 4 mm |
Montagetiefe | 62 mm |
MTBF | 52.500 h |
Nennspannung | 230 V AC ± 10% |
Schutzart (UL) | Type 12 |
Stromaufnahme |
|
Volumenstrom mit Austrittsfiter |
|
Volumenstrom, freiblasend |
|
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz | 19 m³/h |
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz | 24 m³/h |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58503) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317295) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2556590000) |
Anwenderdokumentation | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ETIM 10.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-16 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E252704 |