特性
版本 | HDC - 插芯, 插针式, 230 V, 16 A, 回路数: 5, PUSH IN, 产品外形尺寸: 1 |
订货号 | 3023900000 |
类型 | HDC HQ5 MP |
GTIN (EAN) | 4099986946484 |
数量 | 1 PC |
高度 | 41 mm |
高度 (英寸) | 1.614 inch |
宽度 | 21 mm |
宽度 (英寸) | 0.827 inch |
长度 | 21 mm |
长度 (英寸) | 0.827 inch |
净重 | 50 g |
温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
宽度 | 21 mm |
底座总长 | 21 mm |
插头的高度 | 38 mm |
BG | 1 |
产品外形尺寸 | 1 |
低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是 |
回路数 | 5 |
型号 | 插针式 |
按照 UL/CSA 额定电压 | 600 V AC/DC |
插拔次数 Ag | ≥ 500 |
插拔次数 Au | ≥ 500 |
材料 | 铜合金 |
污染等级 | 3 |
系列 | HQ |
绝缘材料 | PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定) |
联接类型 | PUSH IN |
过压等级 | III |
通道电阻 | ≤2 mΩ |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 米色 |
额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 6 kV |
额定电压 (DIN EN 61984) | 230 V |
额定电流 (DIN EN 61984) | 16 A |
PE 连接类型 | 螺钉联接 |
最大PE连接拧紧力矩 | 0.55 Nm |
最大压接面积AWG (PE) | AWG 20 |
最小PE连接拧紧力矩 | 0.5 Nm |
最小压接面积AWG (PE) | AWG 14 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
最大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
最大拧紧力矩 | 0.8 Nm |
最小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
BG | 1 |
产品外形尺寸 | 1 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 20 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
最小压接面积 | 0.5 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
材料 | 铜合金 |
联接类型 | PUSH IN |
通道电阻 | ≤2 mΩ |
额定连接下的裸线长度 | 10 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322650) |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 10.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |
ROHS | 一致 |