Eigenschaften
Ausfuehrung | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Höhe: 73.5 mm, Breite: 117 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber |
Best.-Nr. | 8000112978 |
Art | KTB GP XX2015 AB S4 3MM |
GTIN (EAN) | 4099986799202 |
VPE | 1 Stück |
Höhe | 73,5 mm |
Höhe (inch) | 2,894 inch |
Breite | 117 mm |
Breite (inch) | 4,606 inch |
Nettogewicht | 834 g |
Einbaubefestigung | geschraubt |
Flanschplatte | Ja |
Flanschplatten |
unten
oben |
Materialstärke | 3 mm |
Oberfläche | elektropoliert |
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (316 L) |
Materialstärke | 3 mm |
Oberfläche | elektropoliert |
Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (316 L) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |