KTB MH 453820 S4N0

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), unbehandelt, silber

Art.-Nr. 1195050002

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cULus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Befestigungsmaß Höhe
Befestigungsmaß Breite
Nettogewicht

Temperaturen

Betriebstemperatur
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP

Verschraubungen links

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen oben / unten

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (CCOE)
Zertifikat-Nr. (cULus)
Zertifikat-Nr. (DNV)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
Zertifikat-Nr. UL 508A
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
Zulassungsumgebung

Allgemeine Angaben

Abmaße Karton
Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Deckel
Deckelbefestigung
Dichtungsmaterial
Drehmoment Deckelschrauben
Einbaubefestigung
Einsatzgebiete
Flanschplatte
Gehäusebefestigung
Hinweis: Schutzart
Materialstärke Deckel
Materialstärke Gehäuse
max. Zuladung
Maße über alles
Normen
Oberfläche
Position PE Bolzen
Schlagfestigkeit
Schlüsselweite
Schutzart
Schutzart (UL)
Werkstoff
Zugangsöffnung Breite
Zugangsöffnung Höhe
Öffnungswinkel Deckel

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse intern

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10
WDU 16 / ZDU 16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
WDU 35 / ZDU 35
WDU 4 / ZDU 4
WDU 6 / ZDU 6

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Klassifikationen

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0